Anlaufsperre
Die Anlaufsperre aktiviert die STO-Funktion und verhindert den automatischen Anlauf der Sicherheitsoption.
Der sichere Digitalausgang F-DO00 verhält sich in Abhängigkeit der Einstellungen des Parameters Funktionsauswahl (8709.1) wie folgt:
STO oder SBC
- Der sichere Digitalausgang F-DO00 wird in den sicheren Zustand versetzt.
Keine
- Der sichere Digitalausgang F-DO00 wird nicht in den sicheren Zustand versetzt und kann von der übergeordneten Sicherheitssteuerung angesteuert werden.
SBC + F-PA
- Der sichere Digitalausgang F-DO00 wird in den sicheren Zustand versetzt.
Die Anlaufsperre wird in folgenden Fällen aktiviert:
- Einschalten des Geräts mit integrierter Sicherheitsoption (parametrierbar)
- Beenden einer Muting-Funktion
- Parametrierung mit anstehendem Eingangs-, Ausgangs- oder Geberfehler
- Parametrierung bei aktiven Fehler in der Sicherheits-Teilfunktion EDM
- Wiederherstellung des Parametersatzes, z. B. nach Gerätetausch
- Herstellen des Auslieferungszustands
Die Anlaufsperre kann folgendermaßen deaktiviert werden:
- durch eine Fehlerquittierung mit einem sicheren Digitaleingang F-DI oder über das Bit Fehlerquittierung auf den sicheren Prozessdaten
- für alle Ursachen (außer für die Anlaufsperre nach dem Einschalten des Geräts) durch Ausschalten und Wiedereinschalten des Geräts
Mit dem Parameter Fehlerstatus nach Anlauf (8703.240) kann eingestellt werden, ob nach dem Einschalten des Geräts die Anlaufsperre aktiviert wird.