使用MOVI-C®(无PC)更换设备

MOVI-C®系统可以将变频器的应用数据组和安全选件的数据组存储在变频器的存储器模块上或MOVI-C® CONTROLLER上。使用MOVI-C® CONTROLLER时,该步骤必须由用户预先执行。

实际进行设备更换时必须执行以下步骤:

  1. 关闭待更换的设备。
  2. 将带有集成式密钥存储器的插入式存储器模块CMM从设备中拔出。
  3. 更换设备(包括安全选件MOVISAFE® CS..A)。
  4. 重新插入在第2步中拔出的存储器模块CMM(带集成式密钥存储器)。
  5. 执行功能检查。无须检查所有参数。

控制器/变频器自动识别设备更换并将应用数据组加载到安全选件MOVISAFE® CS..A中。通过可插拔密钥存储器上的本地密钥数据组确保已加载正确的应用数据组。然后,安全选件MOVISAFE® CS..A再次回到与设备更换之前相同的状态。这意味着,如果安全选件MOVISAFE® CS..A在设备更换之前处于“已验收”状态,则在设备更换后再次处于“已验收”状态。为确保传感器和执行器的正确连接,使用了自动设备更换功能时,需要对安全选件进行功能测试。