规格8

A

俯视图

[1]

X5:+24 V电源电压

[2]

X1:连接电源和+U直流侧、-U直流侧:直流侧整流器侧接头

[3]

+UZ*,-UZ*:直流侧电容器侧接头

[4]

X6:安全断路器 (STO) 的接头

 

 

B

正视图

[5]

4 ×箱体的PE接头

[6]

X33:CDM11A或CBG01A的接口

[7]

带二维码的产品标签

[8]

S1/S2:EtherCAT®-ID开关

[9]

LED状态指示灯

[10]

存储模块

[11]

X23:模拟量输入端或模拟量输出端

[12]

X20:数字量输入端或数字量输出端

[13]

X22:无电位继电器触点

[14]

信号线和控制线屏蔽板

[15]

MOVILINK® DDI的屏蔽板

[16]

X60:安全型数字量输入端或数字量输出端

[17]

S4:模拟量输入mA/V转换

[18]

X30/X41 OUT:现场总线

[19]

X30/X40 IN:现场总线

 

 

C

仰视图

[20]

X18:FS编码器连接

[21]

X16:MOVILINK® DDI连接

[22]

制动电阻连接

[23]

X2:电机连接

[24]

X10:电机制动控制装置和温度监控装置

[25]

变频器右侧的EMC接触螺钉