技术数据
输出滤波器 | 单位 | HF0055-503 | HF0125-503 | HF0240-503 | HF0460-503 | HF0650-503 | HF1150-503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17985110 | 17985129 | 17985137 | 17985145 | 17991277 | 17991269 |
额定电压 | V | 3 × 0 – 500 V | |||||
额定电流I额定 | A | 5.5 | 12.5 | 24 | 46 | 65 | 115 |
额定功率损耗 | W | 80 | 120 | 200 | 400 | 500 | 900 |
滤波器电感 | mH | 8 | 3.2 | 2 | 1 | 0.74 | 0.4 |
环境温度ϑ环境 | °C | 0 – 45 | |||||
连接触点 | – | 螺钉型接线端子 | |||||
截面 | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 | 16 – 50 | 16 – 95 | ||
拧紧扭矩 | Nm | 1.2 – 2 | 2 – 4 | 3 – 6 | 12 – 20 | ||
PE连接触点 | – | M6销轴 | M8销轴 | M10销轴 | |||
PE拧紧扭矩 | Nm | 6 | 12 | 23 | |||
按照EN 60529的防护等级 | – | IPXXB | IPXXA | ||||
质量 | kg | 8 | 18 | 25 | 40 | 48 | 68 |