Technische Daten

Ausgangsfilter

Einheit

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

HF0460-503

HF0650-503

HF1150-503

Sachnummer

17985110

17985129

17985137

17985145

17991277

17991269

Nennspannung

V

3 × 0 – 500 V

Nennstrom IN

A

5.5

12.5

24

46

65

115

Nennverlustleistung

W

80

120

200

400

500

900

Filterinduktivität

mH

8

3.2

2

1

0.74

0.4

Umgebungstemperatur ϑU

°C

0 – 45
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakte
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Schraubklemme

Querschnitt
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 95

Anziehdrehmoment
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

3 – 6

12 – 20

Anschlusskontakte PE

Bolzen M6

Bolzen M8

Bolzen M10

Anziehdrehmoment PE

Nm

6

12

23

Schutzart gemäß EN 60529

IPXXB

IPXXA

Masse

kg

8

18

25

40

48

68