Automação de eixo único

1) Não está disponível no MOVITRAC® classic e no MOVITRAC® basic.

As seguintes unidades são conectadas diretamente ao mestre de nível superior através de interfaces fieldbus:

  • Conversor MOVIDRIVE® technology
  • Conversor MOVITRAC® advanced
  • Unidade de acionamento descentralizada MOVIGEAR® performance
  • Unidade de acionamento descentralizada MOVIMOT® advanced
  • Unidade de acionamento descentralizada MOVIMOT® performance
  • Conversor descentralizado MOVIMOT® flexible

As seguintes unidades são conectadas individualmente ao mestre de nível superior por meio de gateways ou gateways e módulos de comunicação alinhados:

  • Conversor MOVITRAC® classic
  • Conversor MOVITRAC® basic

A função de acionamento é implementada de forma rápida e segura com editores gráficos através dos módulos de software MOVIKIT® Drive predefinidos. Cada eixo de acionamento é controlado individualmente através da rede.

Os dados são armazenados, por exemplo, através de uma função de troca de dados em um cartão de memória (se houver).