Tamanho 7

A

Vista de cima

[1]

X5: Tensão de alimentação +24 V

[2]

X1: Conexão de rede e +UZ, -UZ: Conexão do circuito intermediário no lado do retificador

[3]

+UZ*, -UZ*: Conexão do circuito intermediário no lado do capacitor

[4]

X6: Conexão para desligamento seguro (STO)

 

 

B

Vista frontal

[5]

4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça

[6]

X33: Interface para CDM11A ou CBG01A

[7]

Etiqueta do produto com código QR

[8]

S1/S2: Chave de ID EtherCAT®

[9]

LEDs de status

[10]

Módulo de energia

[11]

X23: Entradas ou saídas analógicas

[12]

X20: Entradas ou saídas digitais

[13]

X22: contato à relé livre de potencial

[14]

Placa de blindagem dos cabos de sinal

[15]

Placa de blindagem MOVILINK® DDI

[16]

X60: entradas ou saídas digitais seguras

[17]

S4: Comutação da entrada analógica mA/V

[18]

X30/X41 OUT: Fieldbus

[19]

X30/X40 IN: Fieldbus

 

 

C

Vista de baixo

[20]

X18: Conexão do encoder FS

[21]

X16: Conexão MOVILINK® DDI

[22]

X2: Conexão do motor e resistência de frenagem

[23]

X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor

[24]

Parafuso de contato EMC no lado direito do conversor