Tamanho 0S

A | Vista de cima |
[1] | 4 × conexão ao terra de proteção PE da carcaça |
[2] | X1: Conexão de rede |
[3] | X5: Tensão de alimentação +24 V |
[4] | X6: Conexão para desligamento seguro (STO) |
|
|
B | Vista frontal |
[5] | X33: Interface para CDM11A ou CBG01A |
[6] | S1/S2: Chave de ID EtherCAT® |
[7] | Etiqueta do produto com código QR |
[8] | LEDs de status |
[9] | Módulo de energia |
[10] | X23: Entradas ou saídas analógicas |
[11] | X20: Entradas ou saídas digitais |
[12] | X22: contato à relé livre de potencial |
[13] | X60: entradas ou saídas digitais seguras |
[14] | S4: Comutação da entrada analógica mA/V |
[15] | X30/X41 OUT: Fieldbus |
[16] | X30/X40 IN: Fieldbus |
[17] | Placa de blindagem dos cabos de potência e sinal |
|
|
C | Vista de baixo |
[18] | X18: Conexão do encoder FS |
[19] | X10: Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor |
[20] | X16: Conexão MOVILINK® DDI |
[21] | X2: Conexão do motor e resistência de frenagem |