Comprimento do cabo

Ao conectar um motor, o comprimento máximo do cabo de alimentação do motor não deve ser excedido.

A seguinte diretriz de planejamento do projeto deve ser levada em consideração:

  • Ao usar cabos de alimentação do motor blindados, a capacitância do fio/blindagem não pode exceder 280 pF/m.

MCX91A-....-5.3..

 

Tamanho

0S

0S – 0L

3

4 – 6

7

8

0010 – 0025

0032 – 0160

0240

0320 – 1770

2200 – 2500

3000

3800 – 5880

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado

Frequência PWM

2,5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

–

50/100Um comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: Tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional.

25

12.5

 

–

100

70

40

 

–

400

300

200

 

–

400

300

200

 

–

400

300

–

 

400

300

200

–

 

400

300

–

–

MCX91A-....-5.3..

Tamanho

0S

0S – 0L

3

4 – 6

7

8

0010 – 0025

0032 – 0160

0240

0320 – 1770

2200 – 2500

3000

3800 – 5880

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem

Frequência PWM

2,5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

–

100

50

25

 

–

200

140

80

 

–

1200

900

600

 

–

1200

900

600

 

–

1200

900

–

 

1200

900

600

–

 

1200

900

–

–

MCX91A-....-2.3..

Tamanho

0S

0S – 0L

3

4

5 – 6

0017 – 0025

0032 – 0140

0213-1080

0290 – 0420

0570 – 1080

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos blindados

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50/100Um comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: Tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional.

25

12.5

 

100

70

40

 

250

150

100

 

300

250

150

 

400

300

200

MCX91A.-....-2.3..

 

Tamanho

0S

0S – 0L

3

4

5 – 6

0017 – 0025

0032 – 0140

0213 – 1080

0290 – 0420

0570 – 1080

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos sem blindagem

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

50

25

 

200

140

80

 

750

450

300

 

900

750

450

 

1200

900

600

MCX91A-....-2.1..

Tamanho

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0110

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabos blindados

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

50

25

12.5

 

100

70

40

MCX91A-....-2.1..

Tamanho

0S

0S – 0L

0017 – 0025

0034 – 0110

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo sem blindagem

Frequência PWM

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

100

50

25

 

200

140

80

MCX91A-....-5.3..

 

Tamanho

0S

0S – 0L

3

4 – 6

7

8

0010 – 0025

0032 – 0160

0240

0320 – 1770

2200 – 2500

3000

3800 – 5880

Comprimento máximo do cabo do motor em m para cabo blindado

Frequência PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

–

50/100Um comprimento de cabo de 100 m é permitido nas seguintes condições: Tensão de entrada: ≤ 400 V; frequência de pulso: 4 kHz; temperatura ambiente: ≤ 35 °C; não é permitida nenhuma redução adicional.

25

12.5

 

–

100

70

40

 

–

400

300

200

 

–

400

300

200

 

–

400

300

–

 

400

300

200

–

 

400

300

–

–

Frequência PWM

2.5 kHz

4 kHz

8 kHz

16 kHz

 

–

100

50

25

 

–

200

140

80

 

–

1200

900

600

 

–

1200

900

600

 

–

1200

900

–

 

1200

900

600

–

 

1200

900

–

–