Painel de operação CBG11A

A figura a seguir mostra o painel de operação CBG11A:

[1]

Tela a cores

[2]

Tecla <Esc>

a = navegar no menu

b = módulo de controle no modo manual

[3]

Teclas de seta <esquerda/direita>

[6]

Tecla <RUN>

[4]

Tecla <OK>

[7]

Tecla <STOP>

[5]

Teclas de seta <para cima/baixo>

No painel de operação CBG11A, a orientação do usuário está em inglês.

Selecionar função

Proceda da seguinte forma:

  1. Para acessar o menu principal, pressionar a tecla <Esc>.
  2. Selecionar uma função com as teclas de setas <esquerda/direita>.
  3. Confirmar a seleção com a tecla <OK>.
Inserir números

Proceda da seguinte forma:

  1. Alternar entre os dígitos de um número com as teclas de setas <esquerda/direita>.
  2. O dígito editável do número está sublinhado.
  3. Alterar o valor do número com as teclas de setas <para cima/baixo>.
  4. Confirmar o número com a tecla <OK>.