Controlar freio

Os freios são controlados através do terminal de conexão X10, saída do freio DB0/DB00 no conversor, através da saída digital segura atribuída F-DOx (se disponível) ou através do MOVILINK® DDI. O controle através de outras unidades eletrônicas ou controladores não é permitido.

A saída digital (DB0; DB00) é projetada como saída para operar um relé com circuito de proteção com tensão de controle de 24 VCC, corrente máxima de 150 mA e potência de 3.6 W.

Assim, é possível controlar um contator de potência diretamente com tensão da bobina de 24 VCC ou um retificador de freio adequado da SEW-EURODRIVE. Esse disjuntor é usado para comutar o freio.

Os dados técnicos das saídas digitais seguras podem ser encontrados no capítulo Planejamento de projeto para funcionamento seguro.

Não é permitida a comutação direta do freio através da (DB0; DB00; F-DOx).