Câbles avec connecteurs hybrides ou extrémités libres pour la puissance et connecteurs coaxiaux FAKRA

Le tableau suivant présente les câbles préconfectionnés pour MOVILINK® DDI.

"Extrémité libre" signifie que les conducteurs de puissance moteur et frein ont des extrémités libres et que MOVILINK® DDI est relié par un connecteur coaxial FAKRA. Pour un câble de transmission de signal simple avec extrémité libre, seul le connecteur coaxial FAKRA est présent.

n°

Référence

Section en mm2

Type de pose

Raccordement moteur

Côté moteur

Côté variateur

[1]

28123808

4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

SD1 / KD1

M23

Extrémité libre

[2]

28123816

4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

SD1 / KD1

M23

Extrémité libre

[3]

28123824

4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

SD1 / KD1

M23

Extrémité libre

[4]

28123832

4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose fixe

SDB / KDB

M40

Extrémité libre

[5]

28123840

4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose fixe

SDB / KDB

M40

Extrémité libre

[6]

28123743

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

SD1 / KD1

M23

Extrémité libre

[7]

28123751

4 × 2.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

SD1 / KD1

M23

Extrémité libre

[8]

28123778

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

SD1 / KD1

M23

Extrémité libre

[8b]Connecteur en exécution coudée

28148576

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

SD1 / KD1

M23Connecteur en exécution coudée

Extrémité libre

[9]

28123786

4 × 6 + 2 × (2 × 1.5) + câble coaxial

Pose souple

SDB / KDB

M40

Extrémité libre

[10]

28123794

4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose souple

SDB / KDB

M40

Extrémité libre

[11]

28123905

4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

SD1 / KD1

M23

M23

[12]

28123913

4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

SD1 / KD1

M23

M23

[13]

28123921

4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

SD1 / KD1

M23

M23

[14]

28123948

4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose fixe

SDB / KDB

M40

M40

[15]

28123956

4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose fixe

SDB / KDB

M40

M40

[16]

28123859

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

SD1 / KD1

M23

M23

[17]

28123867

4 × 2.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

SD1 / KD1

M23

M23

[18]

28123875

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

SD1 / KD1

M23

M23

[18b]

28147170

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial (phases moteur échangées)

Pose souple

SD1 / KD1

M23

M23

[19]

28123883

4 × 6 + 2 × (2 × 1,5) + câble coaxial

Pose souple

SDB / KDB

M40

M40

[20]

28123891

4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose souple

SDB / KDB

M40

M40

[21]

28124367

4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

M23

[22]

28124375

4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

M23

[23]

28124383

4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

M23

[23b]

28183908

4 × 1 + câble coaxial

(uniquement frein + câble coaxial)

Pose fixe

KD

Extrémité libre

M23

[24]

28143884

4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

M40

[25]

28143892

4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

M40

[26]

28124332

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

M23

[27]

28124340

4 × 2.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

M23

[28]

28124359

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

M23

[29]

28143868

4 × 6 + 2 × (2 × 1.5) + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

M40

[30]

28143876

4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

M40

[31]

28152395

4 × 1.5 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[32]

28152409

4 × 2.5 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[33]

28152417

4 × 4 + 4 × 1 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[34]

28152425

4 × 6 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[35]

28152433

4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose fixe

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[36]

28152441

4 × 1.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[37]

28152468

4 × 2.5 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[38]

28152476

4 × 4 + 2 × (2 × 1) + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[39]

28152484

4 × 6 + 2 × (2 × 1.5) + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[40]

28152492

4 × 10 + 4 × 1.5 + câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

Extrémité libre

[41]

28129431

Câble coaxial

Pose souple

SMCD / SBCD / KDD

M23

Extrémité libre

[42]

28138376

Câble coaxial

Pose souple

SMCD / SBCD / KDD

M23

M23

[42b]

28183762

Câble coaxial

Pose souple

KD

Extrémité libre

Extrémité libre