Défauts 68 Profil de communication de sécurité
|
Défaut : 68.5 (4405hex | 17413dec) Description : ID de connexion incorrect | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
La liaison a été établie avec le mauvais partenaire de communication. |
– Régler le même identifiant de connexion dans le contrôleur bus de terrain et dans le participant bus de terrain. – S'assurer que le canal de communication entre le contrôleur bus de terrain et le participant bus de terrain est configuré correctement. | |
|
Défaut : 68.6 (4406hex | 17414dec) Description : Format de protocole ISOFAST® incorrect | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Mauvais paramètres de protocole. |
– Régler le même format de protocole ISOFAST® dans le contrôleur bus de terrain et le participant bus de terrain. – S'assurer que le canal de communication entre le contrôleur bus de terrain et le participant bus de terrain est configuré correctement. | |
|
Défaut : 68.7 (4407hex | 17415dec) Description : Mauvaise valeur CRC du télégramme | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Le défaut peut avoir les causes suivantes. – Utilisation d'un profil de communication de sécurité non conforme. – Réglage / transmission des mauvaises longueurs de donnée. – Mauvais paramétrage du protocole. – Le canal de communication a été corrompu. |
– Régler le même profil de communication de sécurité dans le contrôleur bus de terrain et le participant bus de terrain. – S'assurer que le canal de communication entre le contrôleur bus de terrain et le participant bus de terrain est configuré correctement. – S'assurer que tous les câbles ont été posés correctement et que toutes les cartes de sécurité sont raccordées correctement. | |
|
Défaut : 68.8 (4408hex | 17416dec) Description : Configurations différentes dans le contrôleur bus de terrain et dans le participant bus de terrain | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Le contrôleur bus de terrain attend une autre configuration que celle réglée dans le participant bus de terrain. |
– S'assurer que le total de contrôle ParCRCBus issu du rapport de réception est correctement saisi dans le contrôleur bus de terrain. – Régler le même profil de communication de sécurité dans le contrôleur bus de terrain et le participant bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.10 (440Ahex | 17418dec) Description : Configuration et application du participant bus de terrain pas plausibles | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
La configuration de participant bus de terrain transférée n'est pas compatible avec l'application du participant bus de terrain. |
Corriger les valeurs paramètre du participant bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.64 (4440hex | 17472dec) Description : Adresses de communication PROFIsafe différentes | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Adresses différentes pour la communication PROFIsafe (F_Dest_Add) dans le contrôleur bus de terrain et dans l'esclave bus de terrain. |
Régler la même adresse pour la communication PROFIsafe dans le contrôleur bus de terrain et dans le participant bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.65 (4441hex | 17473dec) Description : Adresse de communication PROFIsafe non valide | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
L'adresse pour la communication PROFIsafe (F_Dest_Add) n'est pas valide. |
Régler une adresse valide. | |
|
Défaut : 68.66 (4442hex | 17474dec) Description : Adresse source de sécurité non valide | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Le défaut peut avoir les causes suivantes. – L'adresse source de sécurité (F_Source_Add) n'est pas valide. – Les adresses source de sécurité du contrôleur bus de terrain et du participant bus de terrain diffèrent. |
– Régler une adresse source de sécurité valide. – Régler la même adresse source de sécurité dans le contrôleur bus de terrain et dans le participant bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.67 (4443hex | 17475dec) Description : Durée Watchdog non valide pour communication PROFIsafe | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
La durée Watchdog pour la communication PROFIsafe (F_WD_Time, F_WD_Time_2) est 0 ms. |
Régler une durée Watchdog valide dans le contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.68 (4444hex | 17476dec) Description : Niveau d'intégrité de sécurité de l'appareil dépassé | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Le niveau d'intégrité de sécurité (F_SIL) de l'appareil a été dépassé par le niveau d'intégrité de sécurité (SIL) de l'application. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.69 (4445hex | 17477dec) Description : Longueurs CRC différentes | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
La longueur CRC réglée (paramètre "F_CRC_Length") ne correspond pas à la longueur des valeurs CRC réceptionnées. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.70 (4446hex | 17478dec) Description : Mauvaise version du jeu de données des paramètres de sécurité | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Une mauvaise version du jeu de données des paramètres de sécurité a été détectée. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du maître bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.71 (4447hex | 17479dec) Description : Défaut CRC1 dû à des paramètres de sécurité incohérents | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Les données des paramètres de sécurité réceptionnés sont incohérentes. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.72 (4448hex | 17480dec) Description : Informations sur l'appareil erronées | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Spécifications d'appareil ou informations de diagnostic erronées |
– Acquitter l'avertissement. – Rétablir la communication de sécurité. – En cas de répétition de l'avertissement, procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
|
Défaut : 68.73 (4449hex | 17481dec) Description : Durée Watchdog dépassée lors de la sauvegarde des paramètres de sécurité | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Dépassement de la durée Watchdog lors de la sauvegarde des paramètres de sécurité |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du maître bus de terrain. | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.74 (444Ahex | 17482dec) Description : Durée Watchdog dépassée lors de la restauration des paramètres de sécurité | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Dépassement de la durée Watchdog lors de la restauration des paramètres de sécurité. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du maître bus de terrain. | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.75 (444Bhex | 17483dec) Description : CRC paramètres incohérents (iPar_CRC) | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Avertissement | |
|
Cause |
Action | |
|
Les CRC paramètres (iPar_CRC) sont incohérents. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du maître bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.76 (444Chex | 17484dec) Description : Le paramètre de sécurité "F_Block_ID" n'est pas supporté. | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Le paramètre de sécurité "F_Block_ID" n'est pas supporté. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.77 (444Dhex | 17485dec) Description : Défaut CRC2 dû à la transmission de données incohérentes | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Les données des paramètres de sécurité transmis sont incohérentes. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.78 (444Ehex | 17486dec) Description : Durée Watchdog dépassée lors de la transmission des données | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Durée Watchdog (F_WD_Time, F_WD_Time_2) dépassée lors de la transmission des données. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.79 (444Fhex | 17487dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.80 (4450hex | 17488dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.81 (4451hex | 17489dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.82 (4452hex | 17490dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.83 (4453hex | 17491dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.84 (4454hex | 17492dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.85 (4455hex | 17493dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.86 (4456hex | 17494dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.87 (4457hex | 17495dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.88 (4458hex | 17496dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.89 (4459hex | 17497dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.90 (445Ahex | 17498dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.91 (445Bhex | 17499dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.92 (445Chex | 17500dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.93 (445Dhex | 17501dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.94 (445Ehex | 17502dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.95 (445Fhex | 17503dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.96 (4460hex | 17504dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : Sans réaction | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.164 (44A4hex | 17572dec) Description : Adresses de communication PROFIsafe différentes | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Adresses différentes pour la communication PROFIsafe (F_Dest_Add) dans le contrôleur bus de terrain et dans l'esclave bus de terrain. |
Régler la même adresse pour la communication PROFIsafe dans le contrôleur bus de terrain et dans le participant bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.165 (44A5hex | 17573dec) Description : Adresse de communication PROFIsafe non valide | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
L'adresse pour la communication PROFIsafe (F_Dest_Add) n'est pas valide. |
Régler une adresse valide. | |
|
Défaut : 68.166 (44A6hex | 17574dec) Description : Adresse source de sécurité non valide | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Le défaut peut avoir les causes suivantes. – L'adresse source de sécurité (F_Source_Add) n'est pas valide. – Les adresses source de sécurité du contrôleur bus de terrain et du participant bus de terrain diffèrent. |
– Régler une adresse source de sécurité valide. – Régler la même adresse source de sécurité dans le contrôleur bus de terrain et dans le participant bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.167 (44A7hex | 17575dec) Description : Durée Watchdog non valide pour communication PROFIsafe | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
La durée Watchdog pour la communication PROFIsafe (F_WD_Time, F_WD_Time_2) est 0 ms. |
Régler une durée Watchdog valide dans le contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.168 (44A8hex | 17576dec) Description : Niveau d'intégrité de sécurité de l'appareil dépassé | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Le niveau d'intégrité de sécurité (F_SIL) de l'appareil a été dépassé par le niveau d'intégrité de sécurité (SIL) de l'application. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.169 (44A9hex | 17577dec) Description : Longueurs CRC différentes | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
La longueur CRC réglée (paramètre "F_CRC_Length") ne correspond pas à la longueur des valeurs CRC réceptionnées. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.170 (44AAhex | 17578dec) Description : Mauvaise version du jeu de données des paramètres de sécurité | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Une mauvaise version du jeu de données des paramètres de sécurité a été détectée. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du maître bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.171 (44ABhex | 17579dec) Description : Défaut CRC1 dû à des paramètres de sécurité incohérents | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Les données des paramètres de sécurité réceptionnés sont incohérentes. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.172 (44AChex | 17580dec) Description : Informations sur l'appareil erronées | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Spécifications d'appareil ou informations de diagnostic erronées |
– Acquitter l'avertissement. – Rétablir la communication de sécurité. – En cas de répétition de l'avertissement, procéder à une mise hors puis remise sous tension de l'appareil. Pour plus d'assistance, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
|
Défaut : 68.173 (44ADhex | 17581dec) Description : Durée Watchdog dépassée lors de la sauvegarde des paramètres de sécurité | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Dépassement de la durée Watchdog lors de la sauvegarde des paramètres de sécurité |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du maître bus de terrain. | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.174 (44AEhex | 17582dec) Description : Durée Watchdog dépassée lors de la restauration des paramètres de sécurité | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Dépassement de la durée Watchdog lors de la restauration des paramètres de sécurité. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du maître bus de terrain. | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.175 (44AFhex | 17583dec) Description : CRC paramètres incohérents (iPar_CRC) | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Les CRC paramètres (iPar_CRC) sont incohérents. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du maître bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.176 (44B0hex | 17584dec) Description : Le paramètre de sécurité "F_Block_ID" n'est pas supporté. | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Le paramètre de sécurité "F_Block_ID" n'est pas supporté. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.177 (44B1hex | 17585dec) Description : Défaut CRC2 dû à la transmission de données incohérentes | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Les données des paramètres de sécurité transmis sont incohérentes. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.178 (44B2hex | 17586dec) Description : Durée Watchdog dépassée lors de la transmission des données | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Durée Watchdog (F_WD_Time, F_WD_Time_2) dépassée lors de la transmission des données. |
Vérifier les paramètres de sécurité dans l'outil de configuration du contrôleur bus de terrain. | |
|
Défaut : 68.179 (44B3hex | 17587dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.180 (44B4hex | 17588dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.181 (44B5hex | 17589dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.182 (44B6hex | 17590dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.183 (44B7hex | 17591dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.184 (44B8hex | 17592dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.185 (44B9hex | 17593dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.186 (44BAhex | 17594dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.187 (44BBhex | 17595dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.188 (44BChex | 17596dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.189 (44BDhex | 17597dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.190 (44BEhex | 17598dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.191 (44BFhex | 17599dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.192 (44C0hex | 17600dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.193 (44C1hex | 17601dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.194 (44C2hex | 17602dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.195 (44C3hex | 17603dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |
|
Défaut : 68.196 (44C4hex | 17604dec) Description : Réservé pour des futurs messages de défaut | ||
|---|---|---|
|
|
Réaction : FS – Message | |
|
Cause |
Action | |
|
Réservé |
Réservé | |