CSL variante de profil "System"

Avec la variante de profil "System", une valeur 32 bits est transmise en plus des bits décrits dans la variante de profil "Technology". Un codeur intégré de sécurité EI7C est nécessaire afin de permettre l'utilisation des données process.

Valeur process 2 (32 bits)
  • Vitesse en unités utilisateur
  • Vitesse en unités système

Les valeurs de vitesse linéaire et de vitesse de rotation sont traitées comme valeurs 32 bits.

La valeur de vitesse contient également les décimales paramétrées. Une vitesse avec deux décimales est p. ex. = 1234.56 mm/s. La valeur de comptage interne est 123456. High Word a donc la valeur "1" et Low Word la valeur "57920".

La valeur de vitesse est représentée en unités système. La valeur de comptage est exprimée en 1E-4 tr/min.

Pour les valeurs process réglées ("Valeur process 1" et "Valeur process 2"), la validité est signalisée via les bits "Qualification valeur process réelle 1" ou "Qualification valeur process réelle 2".

Le bit "Qualification" est toujours sur "0" si une "valeur process réelle" est paramétrée sur "Non utilisée".