Exploitation dans les environnements sensibles au bruit

Pour une exploitation aussi silencieuse que possible, tenir compte des points suivants.

  • Motoréducteur
  • Pilotage du moteur
  • Dans le cas d'une exploitation avec un filtre de sortie HF.., des bruits sont générés dans le filtre en fonction de la fréquence d'horloge. Dans un environnement sensible au bruit, SEW-EURODRIVE recommande d'augmenter la fréquence d'horloge. En tenir compte lors de l'étude et configuration du variateur de vitesse.
  • Fonctionnement en mode générateur (résistance de freinage silencieuse, réinjection sur réseau)