Temps de réaction de la fonction EDM

Tous les temps de réaction doivent être multipliés par le facteur 1.002.

Grandeur de calcul

Prescription pour le calcul du temps de réaction

Coupure de la sortie F-DO concernée

T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + T_Sys

Réaction au défaut supplémentaire STO

T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33) + T_Sys + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15)

Réaction au défaut supplémentaire STO et STO sur EP-F

T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33) + 2 x T_Sys + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15)

Réaction au défaut supplémentaire SS1-t

T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33) + T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15)

Réaction au défaut supplémentaire SS1-t et bit STO sur EP-F

T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33) + 2 x T_Sys + temporisation SSx-t t1 (8706.8) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15)

Réaction au défaut supplémentaire SS1-r

T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / décélération SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. t3 (8706.11)

Réaction au défaut supplémentaire SS1-r et bit STO sur EP-F

T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + 2 × T_Sys + temporisation de surveillance SSx-r t2 (8706.9) + temps de retombée du freinSi la libération SBC (8706.14) = Non, le temps de retombée du frein est égal à 0. (8706.15) + vitesse_réelle (8700.79) / temporisation SSx-r a (8706.10) + temps de phase SSx-rAvec une surveillance de rampe = Linéaire, le temps de phase est égal à 0. t3 (8706.11)

Signalement du défaut EDM via EP-F

T_traitement entrée_F-DI_désélection + maximum (temporisation d'actionnement EDM (8705.32), temporisation de retombée EDM (8705.33)) + T_Sys