SEW-Workbench

SEW-Workbench est le logiciel de configuration principal pour les entraînements, variateurs de vitesse et accessoires SEW. Toutes les tâches nécessaires pour l'étude et configuration, de la saisie des données d'application à la définition des réducteurs, des moteurs et des variateurs de vitesse, peuvent être effectuées. Il permet également l'optimisation des différents cycles d'axe, la sélection d'accessoires et la vérification finale du système d'entraînement complet quant à l'absence d'erreurs. SEW-Workbench peut être téléchargé depuis le site internet.