VFCPLUS

VFCPLUS est un mode de régulation puissant, en mesure de faire fonctionner les moteurs asynchrones et les moteurs à réluctance à une dynamique de couple élevée, avec ou sans codeur.

Le mode de régulation peut être utilisé en régulation de vitesse ou de couple. Ce mode de régulation permet de calculer toutes les variables d'état importantes pour le réglage du moteur à l'aide d'un modèle de moteur. Les machines asynchrones régulées en vitesse avec des exigences élevées en matière de stabilité de vitesse et de couple, sont des applications typiques du mode de régulation VFCPLUS.