DriveRadar®

DriveRadar®

La disponibilité élevée de l'installation et une productivité augmentée sont les principaux objectifs pour conserver, voire augmenter la valeur de l'installation. La digitalisation permet de réduire les interventions manuelles et d'optimiser l'utilisation des ressources. DriveRadar® IoT Suite travaille pour l'utilisateur 24 heures sur 24. Les dispositifs Condition Monitoring digitaux permettent de surveiller automatiquement l'installation et les entraînements. L'utilisateur peut consulter à tout moment les détails de l'état actuel des composants. Il est informé en cas de changements d'état déterminants et reçoit les premières recommandations pour être proactif précocement et éviter les pannes.

Avertir précocement

La surveillance automatisée d'état permet de recevoir des notifications à l'avance sur les changements d'état critiques et le comportement anormal de l'installation et des entraînements.

Identifier les tendances

La surveillance continue et la représentation intelligente et claire permettent d'identifier les écarts et de les prévoir.

Éviter les arrêts

Comme l'utilisateur a plus de transparence sur l'état et le comportement de l'installation, il peut considérablement améliorer la protection contre les pannes imprévues.

Agir efficacement

Grâce aux prévisions calculées par le système, l'utilisateur peut anticiper les actions d'entretien et de maintenance. Il est également en mesure de piloter la durée des cycles de maintenance en fonction des besoins.

Préserver les ressources naturelles

À l'aide des actions de maintenance préventive conditionnelle recommandées, le client exploite la durée de vie des composants de l'entraînement de manière optimale.

Enregistrer les composants

Pour faciliter l'enregistrement de tous les composants, ils sont dotés en plus de la plaque signalétique d'une étiquette produit (QR Code selon IEC 61406). Le QR Code donne accès aux services digitaux SEW. Ils contiennent les informations et fonctions spécifiques à chaque produit. L'étiquette produit avec le QR Code et le tableau de bord Digital Services Cockpit servent en priorité d'accès rapide à Online Support, lorsque l'utilisateur est à côté de la machine ou de l'installation. Le choix des fonctions est toujours le même : caractéristiques techniques produit, documentations, pièces détachées, management des défauts et contact, précisément ce dont l'utilisateur a besoin pour son produit ! DriveRadar® enregistre, à intervalles réguliers, l'état de l'installation, établit un inventaire, connaît les périodes de garantie, détecte le remplacement des appareils et peut déterminer les principaux défauts.