Diode "DRIVE"
Les fréquences suivantes se rapportent toujours à une durée de période, c'est-à-dire une phase d'allumage et d'extinction de la diode et pas à la séquence de clignotement complète. Pour les états dans lesquels la diode s'allume en plusieurs couleurs, la séquence de clignotement utilisée est la suivante.
Couleur 1 → OFF → Couleur 1 → OFF → Couleur 2 → OFF → Couleur 2 → OFF = 4 périodes
Diode | État de fonctionnement | Signification | Action |
|---|---|---|---|
OFF | Pas prêt | Tension réseau et/ou tension de sauvegarde manquante | Tension appliquée |
Jaune Clignote, 4 Hz | Pas prêt | Phase d'initialisation / Démarrage système | Attendre la fin du processus. |
Jaune Impulsion Allumée pendant 250 ms, éteinte pendant 5 s | Pas prêt | Le variateur de vitesse est en mode veille. | Arrêter le mode veille. |
Rouge Clignote, 1 Hz | Pas prêt | Présence d'un défaut dont la cause peut être éliminée par l'utilisateur. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre "Description des défauts appareil de base". |
Rouge Allumée en continu | Pas prêt | Présence d'un défaut dont la cause ne peut pas être éliminée par l'utilisateur. | La suite de la procédure est indiquée au chapitre "Description des défauts appareil de base". |
Jaune/rouge Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz (2 x en jaune, 2 x en rouge) | Prêt | Présence d'un avertissement L'étage de puissance est verrouillé. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre "Description des défauts appareil de base". |
Vert/rouge Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz (2 x en vert, 2 x en rouge) | Prêt | Présence d'un avertissement L'étage de puissance est libéré. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre "Description des défauts appareil de base". |
Vert/jaune Clignote avec alternance de couleur, 4 Hz (2 x en vert, 2 x en jaune) | Pas prêt | Mise en service automatique via l'interface MOVILINK® DDI en cours | Attendre la fin de la mise en service. |
Vert/jaune Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz (2 x en vert, 2 x en jaune) | Prêt Appareil verrouillé | STO active. | Désactiver STO. |
Jaune Clignote, 0.5 Hz | Pas prêt | Le système n'est pas prêt à fonctionner. | Vérifier la cause de l'état "Non prêt" avec le logiciel d'ingénierie MOVISUITE®, via la console de paramétrage et pilotage ou le système de pilotage. |
Jaune Clignote, 1 Hz | Prêt État mode manuel / pilotage local / pilotage par bornes priorisé | L'appareil est prêt à fonctionner, il est en attente de libération. | – |
Vert Clignote, 1 Hz | Appareil libéré État mode manuel / pilotage local / pilotage par bornes priorisé | L'étage de puissance est libéré. | – |
Jaune Clignote, 2 Hz | Prêt | Le frein est débloqué avec moteur à l'arrêt. | – |
Jaune Allumée en continu | Prêt Appareil verrouillé | L'appareil est prêt à fonctionner, l'étage de puissance est verrouillé. | – |
Vert Clignote, 4 Hz | Appareil libéré Limite de courant active | L'entraînement se trouve à la limite de courant. | Réduire la charge. |
Vert Allumée en continu | Appareil libéré | L'étage de puissance est libéré. | – |