Montage du support de tôle de blindage CLH21A pour les tailles 0S et 0L

Le support de tôle de blindage CLH21A (profilé support sur la tôle de blindage standard) sert au montage de borniers ou de modules complémentaires sur la tôle de blindage du variateur de vitesse. Il est possible de fixer p. ex. le redresseur de frein SEW ou un bornier répartiteur sur le support CLH21A. Cela présente les avantages suivants.

  • Aucun profilé support n'est nécessaire pour les borniers ou les modules.
  • Emplacement supplémentaire dans l'armoire de commande inutile car un montage des variateurs de vitesse les uns à la suite des autres est toujours possible.
  • Câblage simple des borniers ou des modules grâce à un passage de câbles optimal

[1]

Support de tôle de blindage

[2]

Vis de fixation

Procéder comme suit.

  1. Faire passer le support de tôle de blindage [1] derrière la tôle de blindage.
  2. Serrer les vis de fixation [2].