Pilotage par les bornes
Le pilotage par les bornes peut être effectué via les consignes analogiques et les consignes fixes. Si aucun MOVIKIT® n'est chargé d'usine, la source sous "Consignes/Réglage de base" est réglée sur "Aucune source" et le variateur de vitesse peut être piloté par les bornes. Le réglage par défaut / réglage d'usine suivant s'applique.
- Entrées digitales
- DI01 : FCB 05 – Consigne fixe sens de rotation positif
- DI02 : FCB 05 – Consigne fixe sens de rotation négatif
- DI03 : consigne fixe de vitesse bit 0
- DI04 : consigne fixe de vitesse bit 1
- DI05 : réinitialisation de défaut
- DI06 : sans fonction
- Entrées ou sorties digitales configurables
- DIO01 : sans fonction
- DIO02 : sans fonction
- Sorties digitales
- DB00 : sortie frein (fonction figée)
- DOR : aucune fonction
- Entrée analogique AI1
- Si aucune entrée digitale "Consigne fixe de vitesse" n'est sélectionnée, l'entrée analogique AI1 est validée en tant que source de consigne de vitesse. La mise à l'échelle numérateur ou dénominateur réglée en unités utilisateur s'applique.
- Par défaut : consigne de vitesse (unités utilisateur) = Valeur AI1 × 15/100
- Entrée ou sortie analogique configurable AIO1
- AIO1 : Sans fonction