Messages de défaut avec réaction paramétrable
Défaut paramétrable | Description | n° d'index | Réaction au défaut possible |
|---|---|---|---|
Mode manuel – Réaction time out | Réglage de la réaction time out du bus lors du mode manuel | 8504.3 |
|
Surtempérature radiateur – Avertissement | Permet de régler la réaction de l'appareil au dépassement du seuil d'avertissement (index 8336.1) de la charge du radiateur. | 8622.2 |
|
Erreur de poursuite positionnement | Permet de régler la réaction de l'appareil en cas d'erreur de poursuite (dépassement de la tolérance d'erreur de poursuite, index 8509.4). | 8622.3 |
|
Rupture de phase réseau | Permet de régler la réaction de l'appareil à une rupture de phases réseau (franchissement du seuil inférieur réglé par l'utilisateur, index 8351.5). | 8622.4 |
|
Défaut externe | Permet de régler la réaction de l'appareil à un défaut externe (déclenché p. ex. par borne ou par mot de commande). | 8622.5 |
|
Time out bus de terrain | Permet de régler la réaction de l'appareil suite à un time out sur EtherCAT®/SBusPLUS (durée de time out, index 8455.3). | 8622.6 |
|
Synchronisation externe | Permet de régler la réaction de l'appareil à une perte de la synchronisation externe. | 8622.7 |
|
Avertissement température moteur – Jeu de paramètres actuel | Température moteur jeu de paramètres actuel – Avertissement | 8622.8 |
|
Charge électromécanique – Avertissement | Permet de régler la réaction de l'appareil au dépassement du seuil d'avertissement (index 8336.2) de la charge électromécanique. | 8622.10 |
|
Fins de course matériels – Jeu de paramètres actuel |
| 8622.11 |
|
Fins de course logiciels – Jeu de paramètres actuel |
| 8622.12 |
|
Codeur – Avertissement | Permet de régler la réaction de l'appareil à un avertissement codeur. | 8622.13 |
|
Codeur – Défaut | Permet de régler la réaction de l'appareil à un défaut du codeur. | 8622.14 |
|
Codeur libre | Permet de régler la réaction de l'appareil à un défaut de codeur utilisé sans réglage (vitesse ou position). | 8622.15 |
|
Codeur 1 – Dernier défaut |
| 8622.16 |
|
Codeur 2 – Dernier défaut |
| 8622.17 |
|
Codeur 1 – Dernier défaut critique |
| 8622.18 |
|
Codeur 2 – Dernier défaut critique |
| 8622.19 |
|
Réaction au défaut résistance de freinage externe | Défaut résistance de freinage externe | 8622.20 |
|
Time out Heartbeat application | Permet de régler la réaction de l'appareil à un time out Heartbeat application. | 8622.21 |
|
Time out time out utilisateur | Permet de régler la réaction de l'appareil à un time out de la fonction user time out. | 8622.22 |
|
Limite de 4 mA pas atteinte sur l'entrée analogique | Permet de régler la réaction de l'appareil si la limite de 4 mA n'est pas atteinte sur l'entrée analogique. | 8622.25 |
|