Selección
La selección de los filtros de salida HF.. se efectúa a partir de la corriente nominal del motor. En accionamientos en grupo o accionamientos multimotor, utilice la suma de las corrientes nominales de motor. La corriente nominal del filtro de salida debe equivaler como mínimo a la corriente nominal del motor y no debe superar el 200 % de la corriente nominal del motor.