Fallo 70 Sistema de freno seguro
Fallo: 70.1 (4601hex | 17921dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Ninguna señal de habilitación. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura, se ha cancelado la señal de habilitación. | Asegúrese de que la señal de habilitación está activa durante la prueba de freno segura. | |
Fallo: 70.2 (4602hex | 17922dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Demanda Bloquear freno. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura, la unidad básica ha solicitado el cierre de los frenos. | Asegúrese de que no se están controlando ninguna función de accionamiento o de que el eje haya fallado. | |
Fallo: 70.3 (4603hex | 17923dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Función parcial de seguridad activa. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura se ha activado una instancia de las funciones parciales de seguridad STO, SOS, SSx, SSR, SLI o SLP. | Asegúrese de que durante la prueba del freno no hay activada ninguna función parcial de seguridad (solo están permitidas SLS, SSM). | |
Fallo: 70.4 (4604hex | 17924dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Tolerancia de par excedida. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
El par de carga medido queda fuera de la tolerancia parametrizada. | Asegúrese de que el par de carga solo se desvía en el valor de tolerancia parametrizado. | |
Fallo: 70.5 (4605hex | 17925dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Par de prueba no alcanzado. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
La unidad básica no ha facilitado el par de prueba parametrizado. | – Compruebe la parametrización de la unidad y corríjala de ser necesario. – Asegúrese de que la unidad tiene potencia suficiente para el par de prueba. | |
Fallo: 70.6 (4606hex | 17926dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Límite superior de rango de prueba excedido. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura, se ha excedido el límite superior del rango de prueba parametrizado. | – Parametrice un rango de prueba suficientemente grande (recorrido de prueba > recorrido de marcha libre). – Parametrice correctamente el sentido de prueba. – Asegúrese de que se pueden ejecutar los movimientos y de que la instalación no resbala. | |
Fallo: 70.7 (4607hex | 17927dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Límite inferior de rango de prueba excedido. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura, se ha excedido el límite inferior del rango de prueba parametrizado. | – Parametrice un rango de prueba suficientemente grande (recorrido de prueba > recorrido de marcha libre). – Parametrice correctamente el sentido de prueba. – Asegúrese de que se pueden ejecutar los movimientos y de que la instalación no resbala. | |
Fallo: 70.9 (4609hex | 17929dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Parámetro "Tolerancia carrera posicionar" excedido. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
El recorrido de marcha libre medido varía en más del valor del parámetro "Tolerancia carrera posicionar" del recorrido libre parametrizado. | – Compruebe la parametrización de la unidad y corríjala de ser necesario. – Compruebe el valor del parámetro "Tolerancia carrera posicionar" y auméntelo de ser necesario. – Asegúrese de que la unidad tiene potencia suficiente para el par de prueba. | |
Fallo: 70.10 (460Ahex | 17930dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Fallo en FCB BDS. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
El FCB BDS en la unidad básica ha suministrado un valor inesperado. La unidad no puede alcanzar los pares o recorridos parametrizados o no puede mantener la posición. | Durante la realización de la prueba de freno segura, no active FCB BDS de prioridad alta en la unidad básica. | |
Fallo: 70.11 (460Bhex | 17931dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Desbordamiento de comunicación con la unidad básica. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Fallo en la comunicación con la unidad básica. | – Repetir la prueba. – Si el fallo persiste, cambie la tarjeta de seguridad y envíela a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 70.12 (460Chex | 17932dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Ninguna salida binaria segura F-DO parametrizada en la función parcial de seguridad SBC. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
En ninguna de las salidas binarias seguras F-DO se ha parametrizado el control del freno. | – Compruebe la parametrización de la tarjeta de seguridad. – Active la función de seguridad del accionamiento SBC en una de las salidas binarias seguras F-DO. – En el mismo canal de salida F-DO, conecte el rectificador del freno (p. ej., función de seguridad del accionamiento SBM). | |
Fallo: 70.13 (460Dhex | 17933dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Tolerancia de posición en parada excedida. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Se ha excedido el movimiento máximo permitido en parada. El freno no puede seguir soportando la carga o la unidad no puede soportar la carga. | – Compruebe la tolerancia de posición y corríjala de ser necesario. – Asegúrese de que la unidad suministra el par de frenado necesario. | |
Fallo: 70.14 (460Ehex | 17934dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Velocidad tras posicionamiento por encima de la velocidad mínima. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Al final del posicionamiento de marcha libre se ha detectado una velocidad mayor que la velocidad mínima parametrizada. | – Compruebe la parametrización de la unidad y corríjala de ser necesario. – Asegúrese de que la unidad no está sobrecargada. | |
Fallo: 70.15 (460Fhex | 17935dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Velocidad actual tras seleccionar FCB BDS por encima de velocidad mínima. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Tras la señal de preparado de la unidad básica (accionamiento en estado de parada) se ha detectado una velocidad mayor que la velocidad mínima parametrizada. | Compruebe la velocidad mínima y, en caso necesario, corríjala. | |
Fallo: 70.16 (4610hex | 17936dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Sentido de actuación del par incorrecto. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
El par suministrado por la unidad básica tiene el sentido de actuación incorrecto para el paso de prueba actual. | – Compruebe la parametrización de la unidad y corríjala de ser necesario. – Asegúrese de que la inversión del sentido de giro es correcta. | |
Fallo: 70.17 (4611hex | 17937dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Nueva parametrización de la unidad. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Fallo del sistema | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura se ha parametrizado de nuevo la tarjeta de seguridad mediante la herramienta Assist CS.. | – Confirmar el fallo. – Reiniciar la verificación segura de freno. – No parametrice la tarjeta de seguridad durante la verificación segura de freno. | |
Fallo: 70.18 (4612hex | 17938dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Confirmación de fallo. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Fallo del sistema | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura, se ha confirmado un fallo. | Desactive la prueba de freno segura antes de confirmar el fallo. | |
Fallo: 70.19 (4613hex | 17939dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. La función de seguridad del accionamiento avisa de violación de valor límite. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Fallo del sistema | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura, una función de seguridad del accionamiento activa paralelamente (p. ej., SLS) ha avisado de una violación de límite. | – Con ayuda de la memoria de fallos, compruebe qué función de seguridad del accionamiento ha avisado de la violación de límite. – Tome las medidas para la solución conforme a la descripción del fallo. | |
Fallo: 70.20 (4614hex | 17940dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Fallo en la tarjeta de seguridad. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura, la tarjeta de seguridad ha detectado un fallo. | – Con ayuda de la memoria de fallos, compruebe qué fallo se ha producido paralelamente. – Tome las medidas para la solución conforme a la descripción del fallo. | |
Fallo: 70.22 (4616hex | 17942dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Ningún valor medido en la prueba de par de carga. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Fallo del sistema | |
Causa | Medida | |
Durante la ejecución de la prueba de par de carga no se ha medido ningún par de carga o valores suficientes. | – Desactive la prueba de par de carga. Para ello, parametrice a 0 el par de carga para las aplicaciones horizontales. – Aumente la duración de la prueba. | |
Fallo: 70.23 (4617hex | 17943dec) Descripción: Cancelación de Prueba de freno segura. Ningún valor medido. | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Durante la realización de la prueba de freno segura no se han medido ningún par de frenado o valores suficientes. | – Aumente la duración de la prueba. – Si el fallo persiste, cambiar la unidad y enviarla a SEW‑EURODRIVE indicando el número de fallo. Para obtener más ayuda, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 70.24 (4618hex | 17944dec) Descripción: Firmware del variador no compatible | ||
|---|---|---|
| Reacción: FS – Advertencia | |
Causa | Medida | |
Los parámetros "Duración establec. de par" y "Duración reduc. de par" requieren un firmware de variador a partir de la versión V 6.00. | – Ajustar el valor "0" para ambos parámetros. – Actualizar el firmware. | |