ELSM®

El modo de regulación ELSM® permite el funcionamiento sin encoder de motores síncronos de imán permanente.

Al no utilizarse ningún sistema de encoder para el control motor en el modo de regulación ELSM®, en comparación con el funcionamiento en el modo de regulación CFC con encoder del motor surgen limitaciones específicas del modo de regulación. Hasta una velocidad de transición, el modo de regulación ELSM® opera en funcionamiento controlado exclusivamente en el control de velocidad de lazo abierto. Por encima de la velocidad de transmisión, el modo de regulación ELSM® opera en funcionamiento regulado y es comparable con el modo de regulación CFC con resólver.