Instalación conforme a UL
AVISO

El siguiente capítulo se imprime siempre en idioma inglés y en parte en francés, independientemente del idioma de esta documentación, debido a los requerimientos UL.
AVISO

El adhesivo UL se debe colocar en la unidad o en las inmediaciones directas de la unidad.
Observe the following notes for UL-compliant installation:
Use only tested units with a limited output voltage (Vmax = DC 30 V) and limited output current (Imax = 8 A) as an external DC 24 V voltage source.
UL certification does not apply to operation in voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems).
Información adicional