Número de opciones de seguridad en el MOVI-C® CONTROLLER

Mediante los MOVI‑C® CONTROLLER se lleva a cabo un enrutamiento de la comunicación PROFIsafe segura a las unidades con opción de seguridad integrada.

Los MOVI-C® CONTROLLER son compatibles con un número diferente de unidades.

MOVI-C® CONTROLLER

Número de opciones de seguridad

Nota

UHX25-N

FHX25-N

8

UHX45-N

FHX45-N

8

UHX65-R

24

Máximo 24 opciones de seguridad o máximo 432 bytes de datos de proceso seguros (suma de todos los datos de proceso seguros de las opciones de seguridad)

UHX85-R

8

  • Firmware V2.0 Release 201703xxxx (marzo de 2017) y las versiones anteriores.
  • Objeto en el catálogo de hardware del TIA Portal:
  • UHX84-R/UHX85-R V2.0

UHX85-R

24

Máximo 24 opciones de seguridad o máximo 432 bytes de datos de proceso seguros (suma de todos los datos de proceso seguros de las opciones de seguridad).

  • Firmware V2.x o V.3.0 Release 201707xxxx (julio de 2017) y las versiones posteriores.
  • Objeto en el catálogo de hardware del TIA Portal:
  • UHX84-R/UHX85-R V3.0 y más recientes.

UHX86A-R

24

Máximo 24 opciones de seguridad o máximo 432 bytes de datos de proceso seguros (suma de todos los datos de proceso seguros de las opciones de seguridad).

En el enrutado se debe tener en cuenta el siguiente número de bytes:

  • CSB: 14 bytes
  • CSL, CSS en la variante de perfil "Technology": 18 bytes
  • CSL, CSS en la variante de perfil "System": 22 bytes