Tiempos de respuesta de la función parcial de seguridad STO

Los siguientes tiempos de respuesta son fijos:

 

Tiempos de respuesta de STO

Típico

Máximo

Duración de la activación de la función parcial de seguridad STO hasta la desconexión del campo de giro

7 ms

28 ms

Duración de la desactivación de la función parcial de seguridad STO hasta la habilitación del campo de giro

–

110 ms