Empleo exclusivo del módulo acumulador de energía CMM..

Si el variador está equipado con un módulo acumulador de energía CMM.., los ajustes de parámetros y configuración se guardan en el módulo acumulador de energía. Basta con enchufar el módulo acumulador de energía a otro variador para disponer de estos datos, de manera que el variador está inmediatamente preparado para la aplicación específica.

Cambio de la unidad por una unidad de repuesto idéntica

Si se utiliza un inversor idéntico (tensión, corriente y variantes) al sustituir la unidad, el variador se pone en marcha y está listo para funcionar inmediatamente. Con la variante CSB o CSL, el módulo acumulador de energía sirve como clave de seguridad.

Cambio de la unidad por una unidad de repuesto diferente

Si se utiliza un variador diferente (tensión, corriente y variantes) al sustituir la unidad, se muestra el mensaje de fallo "25.70 Inicialización memoria NV". Puede aceptar este fallo activando la línea de menú "Reset del fallo con aceptación de parámetros" y tiene que garantizar que la información que se había puesto a disposición a través de las opciones anteriormente existentes (p. ej. señales de encoder a través de opción de encoder) lleguen por otra vía al variador o que se deseleccionen.

Alternativas al cambio de la unidad

Alternativamente, es posible resetear la unidad al estado de entrega. A continuación, es necesaria una nueva puesta en marcha.

Retirada del módulo de memoria durante el funcionamiento

Si hay un módulo de memoria conectado en el estado de suministro, este no debe retirarse durante el funcionamiento. Si se extrae un módulo de memoria durante el funcionamiento, se produce el fallo "33.13 Inicialización del sistema: módulo de memoria retirado".