Datos técnicos

Reactancia de circuito intermedio

Unidad

ZD010-0200

ZD040-0070

ZD140-0020

ZD330-0006

Ref. de pieza

17968437

17968402

17968410

17968429

Corriente nominal CC IRed

A

10

40

140

330

Pérdida de potencia con IRed PV

W

7

17

29

40

Temperatura ambiente ϑU

°C

-10 – 40
Reducción con temperatura ambiente > 40 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

Terminales en fila

Perno M6

Perno M10

Perno M12

Sección
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

mm2

4

Par de apriete
+UZ /-UZ/+UZ'/-UZ'

Nm

3

10

15.5

Contacto de conexión PE

Perno M5

Perno M6

Perno M8

Par de apriete PE

Nm

0.6 – 0.8

3

6

Índice de protección según EN 60529

 IP10