LED "MS"
Estado | Causa posible | Medida |
|---|---|---|
– Off | Falta la alimentación de red o de 24 V CC. |
|
Verde Parpadea | La unidad aún no está configurada. |
|
Verde Encendido | La unidad está OK. | – |
Rojo Parpadea | Se ha producido un fallo reparable en la unidad. |
|
Rojo Encendido | Se ha producido un fallo no reparable en la unidad. |
|
Rojo/verde Parpadea | La unidad está efectuando una verificación del LED. Este estado sólo puede estar activo por un tiempo breve durante el arranque. | – |
La unidad espera a una Target Unit Network ID (TUNID). | Asigne a la unidad una Target Unit Network ID (TUNID). | |
Es necesaria la parametrización de la unidad. | Compruebe la parametrización de la opción de seguridad. |