Fallo 45 Interfaz de bus de campo

Fallo: 45.1 (2D01hex | 11521dec)

Descripción: Interfaz del bus de campo sin respuesta

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

La interfaz del bus de campo no arranca correctamente y no funciona por ello.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.2 (2D02hex | 11522dec)

Descripción: Interfaz del bus de campo - Fallo

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la conexión interna de la unidad con la interfaz del bus de campo.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.3 (2D03hex | 11523dec)

Descripción: Timeout de datos de salida de proceso

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

En la comunicación del bus de campo se ha producido un desbordamiento en la transferencia de los datos de proceso.

– Comprobar si la conexión de comunicación entre el maestro de bus de campo y la interfaz del bus de campo se ha interrumpido.

– Comprobar la planificación del maestro de bus de campo.

– Ajustar la vigilancia de desbordamiento de la interfaz de bus de campo.

Fallo: 45.5 (2D05hex | 11525dec)

Descripción: Fallo en la ingeniería

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

La ingeniería mediante la interfaz de bus de campo funciona solo de forma restringida o no funciona.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Comprobar la carga de la red en la red de comunicación.

– Cerrar las conexiones de ingeniería no requeridas que estén abiertas en paralelo (p. ej. accesos a parámetros mediante controladores, dispositivos EDGE, herramientas de gestión de recursos, escáners de red, etc.).

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.7 (2D07hex | 11527dec)

Descripción: Datos de salida de proceso no válidos

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

– El maestro de bus de campo envía datos de salida de proceso no válidos.

– La interfaz de bus de campo ha detectado un fallo interno del intercambio de datos de proceso e identifica los datos de salida de proceso como no válidos.

– Comprobar si el PLC se encuentra en estado "Parada".

– Reiniciar el PLC.

– Comprobar la planificación del maestro de bus de campo.

– En caso de fallo del intercambio interno de datos de proceso, desconectar la unidad y conectarla de nuevo.

Fallo: 45.9 (2D09hex | 11529dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

El variador ha detectado un fallo no crítico en su conexión interna con la interfaz del bus de campo.

– Apagar y encender de nuevo la unidad.

– Si la advertencia se presenta de nuevo, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 45.50 (2D32hex | 11570dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

La interfaz del bus de campo ha avisado de un fallo.

Observar la advertencia del subcomponente interfaz de bus de campo. Consultar la causa exacta de la advertencia y tomar las medidas correspondientes para solucionarla.

Fallo: 45.51 (2D33hex | 11571dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

La interfaz de bus de campo ha detectado un fallo.

Observar el código de fallo de la interfaz del subcomponente bus de campo. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.

Fallo: 45.52 (2D34hex | 11572dec)

Descripción: Fallo crítico

 

Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento

Causa

Medida

La interfaz de bus de campo ha detectado un fallo crítico.

Observar el código de fallo de la interfaz del subcomponente bus de campo. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.