Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW003-420-T | BW002-070 | |
|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 13302345 | 17983304 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 274.4 | 298.3 | |
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 42 | 7 |
50 % ED | kW | 71.4 | 11.9 | |
25 % ED | kW | 126.0 | 21.0 | |
12 % ED | kW | 189.0 | 31.5 | |
6 % ED | kW | 274.4 | 53.2 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos(Potencia de pico de freno chopper 200 % × Potencia aparente de salida × 0.9). | ||||
Valor de resistencia RRF | Ω | 2.5 ± 10 % | 2.3 ± 10 % | |
Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | 129 | 55.2 | |
Diseño | – | Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 2 | Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1 | |
Conexiones de potencia | – | Perno M12 | Perno M8 | |
Par de apriete | Nm | 14 – 15.5 | 5 – 6 | |
Conexión PE | – | Perno M10 | Perno M6 | |
Par de apriete PE | Nm | 8 – 10 | 2.5 – 3 | |
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | ||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C | – | -4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C | ||
Protección contra sobrecarga térmica | – | Interruptor térmico | Relé de sobrecarga | |
Comportamiento acústico | – | pronunciado | ||
Masa | kg | 93 | 13 | |