Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW006-025-01La resistencia de frenado tiene una derivación de 1 Ω. | BW006-050-01La resistencia de frenado tiene una derivación de 1 Ω. | BW106-T | BW206-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 18200117 | 18200125 | 18200834 | 18204120 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 114.3 | ||||
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 2.5 | 5 | 13.5 | 18 |
50 % ED | kW | 4.3 | 8.5 | 23.0 | 30.6 | |
25 % ED | kW | 7.5 | 15.0 | 40.5 | 54.0 | |
12 % ED | kW | 11.3 | 22.5 | 60.8 | 81.0 | |
6 % ED | kW | 19.0 | 38.0 | 102.6 | 114.3 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos. | ||||||
Valor de resistencia RRF | Ω | 5.8 ± 10 % | 6 ± 10 % | |||
Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | 20.4 | 28.9 | 47.4 | 54.8 | |
Diseño | – | Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1 | ||||
Conexiones de potencia | – | Perno M8 | ||||
Par de apriete | Nm | 5 – 6 | ||||
Conexión PE | – | Perno M6 | ||||
Par de apriete PE | Nm | 2.5 – 3 | ||||
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C | – | -4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C | ||||
Protección contra sobrecarga térmica | – | Relé de sobrecarga | Interruptor térmico | |||
Comportamiento acústico | – | pronunciado | inadvertido | |||
Masa | kg | 7.5 | 12 | 30 | 40 | |