Descripción

La consola de programación posibilita con su display de texto completo una puesta en marcha, manejo, parametrización y diagnóstico confortables de los variadores del módulo de automatización MOVI-C®.

La consola dispone de un puerto Mini-USB con función de pasarela. A través de este puerto se puede establecer para la ingeniería con MOVISUITE® una conexión del variador a un PC.

Características de CBG21A:

  • Pantalla a color de 61 mm (2.4")
  • Puesta en marcha de motores asíncronos y síncronos:
    • Con o sin freno
    • Con o sin sensores térmicos
    • Con o sin encoder
  • Diagnóstico
  • Guardar y copiar varios sets de parámetros
  • Actualización de firmware del variador a través de la conexión USB
  • Conexión al software de ingeniería MOVISUITE® a través de consola de programación
  • Determinación de la inercia de carga
  • Optimización del conjunto de accionamiento en cuanto a juego cero y rigidez
  • Acceso a todos los parámetros
  • Idiomas: DE/EN/FR/IT/ES/KO/PT/HU/ZH/RU
  • Marco de montaje de puerta COG11A disponible

Para encajar el teclado directamente sobre el variador se requiere el módulo de diagnóstico CDM11A.

Para utilizar el teclado por separado sobre un panel de mando o una puerta de armario, tiene a su disposición un marco de montaje de puerta COG11A. En este caso se requiere adicionalmente el cable UKS22A.