Planos dimensionales y dimensiones

Filtro de red

Dimensiones principales en mm

Medidas de fijación en mm

Conexión

A

B

C

E

a

b

d

PE

NF0055-503

200

50

97

–

186

25

5.5

M4

NF0120-503

200

50

97

–

186

25

5.5

M4

NF0220-503

230

55

102

–

216

30

5.5

M5

Filtro de red

Dimensiones principales en mm

Medidas de fijación en mm

A

B

C

E

a

b

d

PE

NF0420-513

250

88

97

255

235

60

5.5

M6

NF0910-523

270

97

152

322

255

65

6.5

M8

NF1800-523

380

131

182

464

365

102

6.5

M10

NF2700-503

462

231

288

474

447

172

6.5

M12

NF5400-503

540

338

285

500

519

280

8.5

M12