Eingang

Einheit

MCX91A-...-5E3-4..

Baugröße

0L

3

Typ

0070

0095

0125

0160

0240

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 380 – 500

Nennstrom AC INetz

A

6.3

8.6

11.3

14.4

21.6

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

nein

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder