Baugröße 0L

A

Ansicht von oben

[1]

4 × PE-Anschluss Gehäuse

[2]

X1: Anschluss Netz

[3]

X5: 24-V-Versorgungsspannung

[4]

X6: Anschluss sichere Abschaltung (STO)

 

 

B

Ansicht von vorn

[5]

X33: Schnittstelle für CDM11A oder CBG01A

[6]

S1/S2: EtherCAT®-ID-Schalter

[7]

Produktlabel mit QR-Code

[8]

Status-LEDs

[9]

Speichermodul

[10]

X23: Analogeingänge oder Analogausgänge

[11]

X20: Digitaleingänge oder Digitalausgänge

[12]

X22: potenzialfreier Relaiskontakt

[13]

X60: sichere Digitaleingänge oder Digitalausgänge

[14]

S4: Umschaltung Analogeingang mA/V

[15]

X30/X41 OUT: Feldbus

[16]

X30/X40 IN: Feldbus

[17]

Schirmblech Signal- und Leistungsleitungen

 

 

C

Ansicht von unten

[18]

X18: Anschluss FS-Geber

[19]

X10: Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor

[20]

X16: Anschluss MOVILINK® DDI

[21]

X2: Anschluss Motor, Bremswiderstand und Zwischenkreis