Mehrmotorenantrieb von Asynchronmotoren
Unter Mehrmotorenantrieb wird die elektrische Parallelschaltung mehrerer baugleicher Asynchronmotoren an einem Umrichter verstanden, die mechanisch starr gekoppelt eine Last antreiben.
Der parallele Betrieb mehrerer identischer Asynchronmotoren ist unter der strengen Einhaltung der folgenden Bedingungen möglich:
- Verwenden Sie nur Getriebemotoren des gleichen Typs und mit gleichen Wicklungsdaten.
- Die Rotorlage der einzelnen Motoren dürfen unter keinen Umständen um mehr als den folgenden mechanischen Winkel differieren:
Zp × Δφmech_max < 20° |
Zp = Anzahl der Motorpolpaare
Δφmech_max = maximaler Verwindungswinkel der Wellenverbindung bezogen auf die Motorwelle
Dies muss die Mechanik auch bei maximal unterschiedlichen Drehmomentbelastungen der Motorwellen gewährleisten.
- Wenn eine Geberrückführung eingesetzt wird, muss nur einer der Motoren mit einem Geber ausgestattet sein. Dieser Geber muss an dem Getriebemotor installiert sein, der gegenüber der Lastträgheit das größte Spiel oder die größte Elastizität aufweist.
Der Mehrmotorenantrieb von Asynchronmotoren ist in der Betriebsart U/f, VFCPLUS und CFC möglich. Die maximale Anzahl der Motoren ist vom Regelverfahren abhängig:
Regelverfahren | Anzahl der Motoren |
|---|---|
U/f | 64 |
VFCPLUS | 10 |
CFC | 10 |