Besleme geriliminin bağlanması
Besleme geriliminin bağlantısında aşağıdaki bilgileri dikkate alın:
- Cihazın besleme gerilimi ile gerilim kaynağının verileri birbirine uygun olmalıdır.
- Ek 24 V lojik beslemeli montajlarda her iki akım devresi ortak bir kütleye bağlanmalıdır.
- Kablo kesitini anma gücündeki IN DC PDS giriş akımına göre boyutlandırın (bkz. ürün el kitabı > Teknik bilgiler bölümü).
- Tahrik yalnızca EN61140 uyarınca koruma sınıfı 3'ün gerekliliklerini karşılayan sistemlerde kullanılmalıdır.
- Bağlantı kablosunun termik aşırı yük koruması aşağıdaki önlemlerden en az biriyle uygulanmalıdır:
- Maksimum çıkış akımı, bağlı olan iletkenin maksimum yüklenebilirlik değeri ile sınırlanan anahtarlamalı güç kaynağında
- İşletme sınıfı gG eriyen sigortaları
- C tipi güç kesici anahtar