Collegamento dell'alimentazione di tensione
Per il collegamento dell'alimentazione di tensione rispettare le seguenti indicazioni:
- La tensione di alimentazione dell'unità devono essere conformi ai dati dell'alimentatore.
- Per le installazioni con un’alimentazione della logica 24 V supplementare i due circuiti elettrici vanno collegati a una massa comune.
- Dimensionare la sezione del cavo in base alla corrente d'ingresso IN DC PDS con potenza nominale (vedi manuale del prodotto > cap. Dati tecnici).
- Utilizzare l'azionamento esclusivamente in sistemi che soddisfano i requisiti della classe di protezione 3 secondo EN61140.
- La protezione termica contro i sovraccarichi della linea di connessione deve essere effettuata almeno attraverso uno dei seguenti provvedimenti:
- nell'alimentatore, la cui corrente di output massima è limitata al valore della massima portata di corrente del conduttore collegato
- fusibili di sicurezza della classe di esercizio gG
- interruttore di potenza di sicurezza del tipo C