制动器概览

以下项目设计流程描述了在提升装置与行驶机构应用中,配备下列制动器和安全制动器的驱动装置:

  • 适用于CMP40 ~ 63、CM3C63 ~ 100、ECM3C63 ~ 100、CM3P63 ~ 100和CMSB.50 ~ 63电机系列的BK..制动器
  • 适用于CM3G63 ~ 100电机系列的BKB..制动器
  • 适用于CMP71 ~ 100和CMSB71电机系列的BP..制动器
  • 适用于CFM71 ~ 112电机系列的BR..制动器
  • 适用于CMP112和CMPZ71 ~ 100电机系列的BY../BY.D制动器
  • 适用于DRC1 ~ 4电机系列的BY.C制动器
  • 适用于CM3C63 ~ 100、ECM3C63 ~ 100和CM3P63 ~ 100电机系列的BZ../BZ.D/BZ.Z制动器