MC_ SEW_ReadWriteInitialParameterArray

Dieser Funktionsbaustein schreibt oder liest beim Hochlauf des logischen Geräts Parameter-Arrays in das Gerät oder aus dem Gerät. Verwenden Sie diesen Funktionsbaustein, um beim Hochlauf des MOVI-C® CONTROLLER einmalig Parameter zu lesen oder zu schreiben. Der Funktionsbaustein muss im 1.Zyklus mit Exceute TRUE aufgerufen werden.

Ein Anwendungsbeispiel dazu finden Sie im Kapitel Zusätzliche Antriebsprozesswerte in das Gerät schreiben.

Mit diesem Funktionsbaustein greifen Sie auf Parameter zu, die in einem Array organisiert sind, z. B. um der PI-Datenquelle zusätzliche Antriebsprozesswerte hinzuzufügen. Ob ein Parameter als Array oder als einzelner Parameter organisiert ist, kann im Tooltip des Parameters in MOVISUITE® eingesehen werden. Der Datentyp eines Array-Parameters ist ParaWordPtr[x], der Datentyp eines einzelnen Parameters z. B. Uint32.

VAR_IN_OUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Axis

AXIS_REF

Verweis auf ein logisches Gerät
(Name des logischen Geräts)

Siehe dazu auch AXIS_REF.

Parameter

ARRAY[*] OF ST_ParamV2

Array mit Index, Subindex und Daten

VAR_INPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Ausführung des Funktionsbausteins starten.

VAR_OUTPUT

Variablenname

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Funktionsbaustein erfolgreich beendet

Busy

BOOL

Funktionsbaustein ist aktiv

Error

BOOL

Fehler im Funktionsbaustein aufgetreten

ErrorID

WORD

Fehlernummer