Prozessablauf und Signalzustände
Statussignale und Testergebnisse des Bremsentests werden für Bremse 1 und 2 der Achsgruppenteilnehmer über 2 zusätzliche Prozesseingangsdaten (BT PE 1.0 – 2.15) übertragen.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] |
| PA 1.0 |
|
| PA 1.1 |
| |
| PA 1.13 |
| |
Aktivieren der Betriebsart "Bremsentest" | PA 6 | 700 (dezimal) | |
Bremsentest starten/stoppen | PA 1.7 |
| |
Bis [1] | Die Signalzustände aus zuvor ausgeführten Bremsentests an Achse 1 bleiben erhalten. | ||
[1] bis [2] | Bremsentest wird ausgeführt. | PE 1.0 |
|
Anforderung Bremse schließen 2) an Achse 1 | PE 1.1 |
| |
[2] bis [3] | Abbruch durch Stopp, wegen keiner Freigabe oder durch eine Überwachung (Schleppfehler oder Schrägstellungsfehler) | PE 1.0 |
|
PE 1.1 |
| ||
[3] bis [4] | Bremsentest an Achse 1 wird ausgeführt. Anforderung Bremse schließen 2) an Achse 1. | PE 1.0 |
|
PE 1.1 |
| ||
Bis [4] | Die Signalzustände aus zuvor ausgeführten Bremsentests an Achse 2 und 3 bleiben erhalten. | ||
Ab [4] | Testergebnis für Achse 1 liegt vor | PE 1.2 - |
|
[4] bis [5] | Bremsentest an Achse 2 und 3 wird ausgeführt. | PE 1 PE 2 |
|
Bis [5] | Zustand eines zuvor ausgeführten Bremsentests an Achse 4 bleibt erhalten. | ||
[5] bis [6] | Bremsentest an Achse 4 wird ausgeführt. Anforderung Bremse schließen 2) an Achse 4 | PE 2.8 |
|
PE 2.9 |
| ||
Ab [6] | Testergebnis für Achse 1 liegt vor | PE 2.1 - |
|
Ab [7] | Bremsentest wurde erfolgreich beendet | PE 1.7 |
|
1) Testergebnisse:
Bremse 1 Achse 1:
BT PE 1.2 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 1.3 "1": Testergebnis OK
Bremse 2 Achse 1:
BT PE 1.4 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 1.5 "1": Testergebnis OK
Bremse 1 Achse 2:
BT PE 1.10 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 1.11 "1": Testergebnis OK
Bremse 2 Achse 2:
BT PE 1.12 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 1.13 "1": Testergebnis OK
Bremse 1 Achse 3:
BT PE 2.2 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 2.3 "1": Testergebnis OK
Bremse 2 Achse 3:
BT PE 2.4 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 2.5 "1": Testergebnis OK
Bremse 1 Achse 4:
BT PE 2.10 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 2.11 "1": Testergebnis OK
Bremse 2 Achse 4:
BT PE 2.12 "1": Testergebnis NOK oder BT PE 2.13 "1": Testergebnis OK
2) Anforderung Bremse schließen (nur bei aktiviertem Test für 2 Bremsen):
BT PE 1.6: "1" Bremsentest schließt Bremse 1 an Achse 1.
BT PE 1.7: "1" Bremsentest schließt Bremse 2 an Achse 1.
BT PE 1.14: "1" Bremsentest schließt Bremse 1 an Achse 2.
BT PE 1.15: "1" Bremsentest schließt Bremse 2 an Achse 2.
BT PE 2.6: "1" Bremsentest schließt Bremse 1 an Achse 3.
BT PE 2.7: "1" Bremsentest schließt Bremse 2 an Achse 3.
BT PE 2.14: "1" Bremsentest schließt Bremse 1 an Achse 4.
BT PE 2.15: "1" Bremsentest schließt Bremse 2 an Achse 4.