Prozessausgangsdaten

Folgende Tabellen zeigen die Prozessausgangsdaten von der übergeordneten Steuerung zum Umrichter bei Ansteuerung über den Feldbus.

Wort

Bit

Funktion/Einheit

PA 1

Steuerwort

0

Freigabe Notstopp

1

Freigabe Applikationshalt

2

Reserviert

3

Bremse öffnen

HINWEIS: Die Achsgruppenteilnehmer müssen sich bereits in Endstufensperre befinden. Ein gleichzeitiges Setzen mit der Endstufensperre ist nicht möglich. Zum Öffnen der Bremsen bei gesperrter Endstufe, müssen diese in der Konfiguration der Umrichter unter "Antriebsfunktionen" "FCB 01 Endstufensperre" > "Bei FCB 01 Bremse öffnen/Dynastop® deaktivieren – Freischalten" aktiviert werden.

4

Tippen positiv

5

Tippen negativ

6

Relative Position übernehmen

7

Starten/Stoppen mit Feldbusrampe

8

Fehler zurücksetzen

9

Reserviert

10

"Reserviert" oder "Externe Geber deaktivieren" (abhängig von der Konfiguration)

HINWEIS: Hierbei werden alle externe Geber deaktiviert, die für das Softwaremodul verwendet werden. Werden diese auch für die Ausgleichsregelung verwendet, wird der Ausgleichsregler abgeschaltet. Ansonsten könnten bei Verwendung der Motorgeber ungewollte Ausgleichsbewegungen entstehen.

11

Reserviert

12

SW-Endschalter deaktivieren

13

Endstufensperre aktivieren

14

Stand-by-Betrieb aktivieren

15

MOVIKIT®-Handshake In

PA 2

Sollgeschwindigkeit

0-15

Anwendereinheit (Geschwindigkeit)

PA 3

Sollbeschleunigung

0-15

Anwendereinheit (Beschleunigung)

PA 4

Sollverzögerung

0-15

Anwendereinheit (Verzögerung)

PA 5

Digitalausgänge

0

DO 00 Teilnehmer 1

1

DO 01 Teilnehmer 1

2

DO 02 Teilnehmer 1

3

DO 03 Teilnehmer 1

4

DO 00 Teilnehmer 2

…

 

PA 6

Sollapplikationsmodus

0-15

Betriebsart

PA 7

Zielposition High-Word

0-15

Anwendereinheit (Position)

PA 8

Zielposition Low-Word

0-15

Anwendereinheit (Position)

PA 9

Sollruck

0-15

Anwendereinheit (Ruck)

HINWEIS: Bei folgenden Zuständen wirkt nicht der vorgegebene Ruck , sondern der Ruck, der sich aus der konfigurierten Ruckzeit des Umrichters ergibt:

  • Bei Anwahl des Default-Modes ("0")
  • Bei Wegnahme des Signals "Freigabe/Applikationsstopp"
  • Bei Wegnahme des Signals "Freigabe/Notstopp"
  • Bei aktiver Fehlerreaktion

PA 10

Steuerwort
MultiAxisController

WARNUNG! Unerwartetes Anlagenverhalten durch das Deaktivieren eines Achsgruppenteilnehmers während der Bewegung. Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden. Stellen Sie sicher, dass Achsgruppenteilnehmer nur im Stillstand deaktivert werden.

 

HINWEIS: Bei den Prioritäten "Schrägstellung" und "Schrägstellung ohne Überlastwächter" wird beim Deaktivieren des Teilnehmers auch der zugehörige externe Geber deaktiviert.

 

HINWEIS: Zum Öffnen der Bremsen bei gesperrter Endstufe, müssen diese in der Konfiguration der Umrichter unter "Antriebsfunktionen" > "FCB 01 Endstufensperre" > "Bei FCB 01 Bremse öffnen/Dynastop® deaktivieren – Freischalten" aktiviert werden.

0

Teilnehmer 1 deaktivieren

1

Teilnehmer 2 deaktivieren

2

Teilnehmer 3 deaktivieren

3

Teilnehmer 4 deaktivieren

4

Teilnehmer 1
Bremse öffnen bei gesperrter Endstufe

5

Teilnehmer 2
Bremse öffnen bei gesperrter Endstufe

6

Teilnehmer 3
Bremse öffnen bei gesperrter Endstufe

7

Teilnehmer 4
Bremse öffnen bei gesperrter Endstufe

8

Ausgleichsregler deaktivieren

9

Lageregler deaktivieren

Beim Reaktivieren des Lagereglers erfolgt ein Aufsetzen des Profilgenerators auf die Istposition. Somit ist es möglich Istpositionslücken zu überbrücken.

10

Schrägstellungsfehler deaktivieren

11

Schrägstellungsausgleich erlauben

12

Geberdifferenz zurücksetzen

HINWEIS: Wird das Signal dauerhaft gesetzt ist die "Kopplungsüberwachung" deaktiviert.

13

"Reserviert" oder "Externe Geber deaktivieren" (abhängig von der Konfiguration)

HINWEIS: Hierbei werden alle externe Geber deaktiviert, die für das Softwaremodul verwendet werden. Werden diese auch für die Ausgleichsregelung verwendet, wird der Ausgleichsregler abgeschaltet. Ansonsten könnten bei Verwendung der Motorgeber ungewollte Ausgleichsbewegungen entstehen.

14

Reserviert

15

Reserviert