FCB 12 Referenzfahrt
Beachten Sie, dass dieses Konfigurationsmenü nur beim Verwenden realer Achsen angezeigt wird. Die Konfiguration der Referenzfahrt von virtuellen Achsen erfolgt im Konfigurationsmenü "Controllerfunktionen" > "Referenzfahrt".
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
FCB 12 Referenzfahrt | |
Typ |
|
Index: 8552.1 | |
IEC-Name: - | |
Auf Nullimpuls referenzieren | Referenzierung auf den Nullimpuls aktivieren Standardwert: Aus |
Index: 8552.2, Bit 0 | |
IEC-Name: - | |
Referenz-Offset | Abweichung des Nocken vom Maschinennullpunkt (in Anwendereinheiten) |
Index: 8552.5 | |
IEC-Name: - | |
Suchgeschwindigkeit | Suchgeschwindigkeit der Referenzfahrt (in Anwendereinheiten) |
Index: 8552.8 | |
IEC-Name: - | |
Freifahrgeschwindigkeit | Freifahrgeschwindigkeit der Referenzfahrt (in Anwendereinheiten) |
Index: 8552.9 | |
IEC-Name: - | |
Beschleunigung | Beschleunigung der Referenzfahrt (in Anwendereinheiten) |
Index: 8552.11 | |
IEC-Name: - | |
Verzögerung | Verzögerung der Referenzfahrt (in Anwendereinheiten) |
Index: 8552.12 | |
IEC-Name: - | |
Erweiterte Einstellungen | |
Grundstellung anfahren | Grundstellungsfahrt aktivieren Standardwert: Aus |
Index: 8552.3, Bit 0 | |
IEC-Name: - | |
Grundstellung | Grundposition, die nach Ablauf der Referenzfahrt automatisch angefahren wird. (in Anwendereinheiten) |
Index: 8552.7 | |
IEC-Name: - | |
Grundstellungsgeschwindigkeit | Geschwindigkeit, mit der nach der Referenzierung die Grundstellung angefahren wird. (in Anwendereinheiten) |
Index: 8552.10 | |
IEC-Name: - | |
Ruckzeit | Ruckzeit der Grundstellungsfahrt (in ms) Standardwert: 0 |
Index: 8552.13 | |
IEC-Name: - | |
Geschwindigkeitsumschaltung vor Festanschlag | Einstellung, ob von Suchgeschwindigkeit auf Freifahrgeschwindigkeit umgeschaltet wird.
|
Index: 8552.4 | |
IEC-Name: - | |
Verweildauer am Festanschlag | Verweildauer am Festanschlag (in ms) Standardwert: 0 |
Index: 8552.15 | |
IEC-Name: - | |
Drehmomentgrenze Festanschlag | Begrenzung des Drehmoments beim Referenzieren auf Festanschlag. (in % Motornennmoment) Standardwert: 100.0 |
Index: 8552.14 | |
IEC-Name: - | |
Mindestdauer der Referenzfahrt | Zeitdauer, für die das Signal "Antrieb referenziert" während der Referenzfahrt zurückgesetzt wird. Um das Signal zuverlässig zu detektieren, muss die Zeitdauer gegebenenfalls erhöht werden. (in ms) Standardwert: 20 |
Index: 8552.17 | |
IEC-Name: Parameter.Fcb12RefTravelData1.MinDuration | |
In Position | |
Fensterbreite | Ist der Betrag der Differenz zwischen Ist- und Sollposition kleiner gleich der Hälfte dieses Werts, wird die Meldung "In Position" gesetzt. |
Index: 8331.1 | |
IEC-Name: - | |
Hysterese | Hysterese um die Zielposition. Wird das Positionsfenster verlassen, bleibt die Meldung "InPosition" erhalten, bis dieser Wert überschritten ist. |
Index: 8331.2 | |
IEC-Name: - | |
Aktuelle Zielposition in Anwendereinheiten | Aktuelle Zielposition in Anwendereinheiten |
Index: 8331.3 | |
IEC-Name: Parameter.InPosSignal.ActualTargetPosition | |