Geberkopplung
Beachten Sie, dass das Konfigurationsmenü nur angezeigt wird, wenn im Konfigurationsmenü "Basiseinstellungen" unter "Zusatzfunktionen" die Funktion "Kombinierte Geberauswertung" aktiviert ist.
Weitere Informationen zur Funktionsweise finden Sie im Online Support von SEW-EURODRIVE im Handbuch MOVIKIT® MultiAxisController.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Kopplungsüberwachung zwischen externem Geber [A] und Motorgeber [B] | |
Mechanische Verbindungsart | Verbindungsart der Geberkopplung wählen. Abhängig vom gewählten Wert, werden weitere Einstellungsfelder eingeblendet.
|
Index: 50013.27 | |
IEC-Name: - | |
Absolutes Fehlerfenster [1] | Erlaubte Differenz zwischen dem Positionsmittelwert aller Motorgeber und dem Positionsmittelwert aller externen Geber. Zum Deaktivieren der Überwachung des absoluten Fehlerfensters "0" angeben. Zum Konfigurieren wird empfohlen, eine Messfahrt durchzuführen und den Maximalwert des Kopplungsfehlers auszulesen. (in Anwendereinheiten) |
Index: 50013.21 | |
IEC-Name: Controller.EncoderEvaluation.Config.CouplingObserver.lrAbsoluteErrorDistanceWindow | |
Absolutes Warnungsfenster [2] | Erlaubte Differenz zwischen dem Positionsmittelwert aller Motorgeber und dem Positionsmittelwert aller externen Geber. Zum Deaktivieren der Überwachung des absoluten Warnungsfensters "0" angeben. (in Anwendereinheiten) |
Index: 50013.22 | |
IEC-Name: Controller.EncoderEvaluation.Config.CouplingObserver.lrAbsoluteWarningDistanceWindow | |
Schlupffehlerfenster [3] HINWEIS: Nur sichtbar, wenn die Mechanische Verbindungsart "Reibschluss" ist. | Erlaubter Schlupf relativ zur Bewegung des Motorgebers bis zur Fehlermeldung. Zum Deaktivieren der Überwachung des Schlupffehlerfensters "0" angeben. (in %) Standardwert: 0 |
Index: 50013.23 | |
IEC-Name: Controller.EncoderEvaluation.Config.CouplingObserver.lrSlipRelationErrorWindow | |
Schlupfwarnungsfenster [4] HINWEIS: Nur sichtbar, wenn die Mechanische Verbindungsart "Reibschluss" ist. | Erlaubter Schlupf relativ zur Bewegung des Motorgebers bis zur Warnungsmeldung. Zum Deaktivieren der Überwachung des Schlupfwarnungsfensters "0" angeben. (in %) Standardwert: 5.000 |
Index: 50013.24 | |
IEC-Name: Controller.EncoderEvaluation.Config.CouplingObserver.lrSlipRelationWarningWindow | |
Schlupfperiode [5] HINWEIS: Nur sichtbar, wenn die Mechanische Verbindungsart "Reibschluss" ist. | Wenn die Schlupfperiode beendet ist, wird der errechnete aktuelle Schlupf zurückgesetzt. Wenn die Parameter "Schlupfwarnungsfenster" oder "Schlupffehlerfenster" verwendet werden, muss für die Schlupfperiode größer 0 sein. Der empfohlene Wert beträgt ein Zehntel eines Fahrzyklus. Die Schlupfperiode ist wichtig, um den maximalen durch Schlupf entstehenden Kopplungsfehler einzugrenzen. (in Anwendereinheiten) |
Index: 50013.25 | |
IEC-Name: Controller.EncoderEvaluation.Config.CouplingObserver.lrSlipDistancePeriod | |
Zurücksetzen bei Neustart HINWEIS: Nur im Experten-Modus und bei Mechanischer Verbindungsart "Reibschluss" sichtbar. |
|
Index: 50013.26, Bit 0 | |
IEC-Name: Controller.EncoderEvaluation.Config.CouplingObserver.xDeleteDistanceWithEnableEdge | |