Positionieren endlos - Touchprobe Restweg mit Vorzeichen (423)
Beachten Sie, dass diese Betriebsart nur enthalten ist, wenn die Funktion im Konfigurationsmenü "Basiseinstellungen" unter "Zusatzfunktionen" aktiviert ist.
Endlosbetrieb einer Achse, wobei die Fahrtrichtung über das Vorzeichen der Sollposition (PA 7/PA 8) bestimmt wird. Die Relativposition wird vorzeichenbehaftet verarbeitet und bei aktivierter Zusatzfunktion Touchprobe 1 und einem Triggerereignis übernommen.
Beachten Sie, dass die Touchprobe-Zielfahrt nach einem Touchprobe-Ereignis mit Wegnahme der Freigabe oder bei einem Fehler abgebrochen wird. Für eine neue Touchprobe-Fahrt muss zunächst "Touchprobe aktivieren" auf "0" und dann wieder auf "1" gesetzt werden und danach "Start" eine steigende Flanke aufweisen.
Weiterführende Informationen