Prozessablauf und Signalzustände
Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben für die "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Funktionen" > "Überwachungsfunktionen" > "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
Nr. | Ablauf | PD | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] Generelle Freigabe | PA 1:0 = "1" Freigabe/Notstopp | PA 1:0 |
|
PA 1:1 = "1" Freigabe/Applikationsstopp | PA 1:1 |
| |
PA 1:13 = "0" Endstufensperre (Signal mit der höchsten Priorität) | PA 1:13 |
| |
[1] | Aktivieren des Sollapplikationsmodus "Positionieren absolut – Touchprobe Restweg in Fahrtrichtung" | PA 6 | 420 (dezimal) |
Übernahme der Dynamikparameter (auch während des Verfahrvorgangs) | PA 2 PA 3 PA 4 | Sollgeschwindigkeit Beschleunigung Verzögerung | |
[1] | Start / Stopp der Achse Abhängig davon, ob die Zusatzfunktion "Touchprobe" aktiviert ist und ob ein Trigger erkannt wird, ergeben sich verschiedene Fallunterscheidungen. Siehe dazu Fallunterscheidung. | PA 1:7 |
|
[2] | Touchprobe aktivieren Mit dem Aktivieren wird die Rückmeldung "Warte auf Trigger" (TP PE 0:0) gesetzt. | TP |
|
[2] bis [3] | Relative Zielposition | TP PA 3 PA 4 | "Relativposition" "Relativposition" |
[3] bis [4] und ab [7] | Trigger Bei erfolgtem Trigger ergibt sich die neue Zielpostion aus der Istposition zum Triggerzeitpunkt (erfasster Wert) und der über TP PA 3, PA 4 vorgegebenen Relativposition. Der Betrag der Relativposition (TP PA 3, PA 4) wird bei positiver Verfahrrichtung addiert und bei negativer Verfahrrichtung subtrahiert. Es wird die Rückmeldung "Trigger aktiv" (TP PE 1:1) gesetzt und der Trigger Zähler um 1 erhöht (TP PE 2). |
| Die Erfassung des Triggersignals wird in der Konfiguration eingestellt. |
[5] bis [6] | Um nach einem erfolgtem Trigger-Ereignis eine neue Sollpostion anzufahren muss zunächst "Touchprobe aktivieren" auf "0" und dann wieder auf "1" gesetzt werden und danach "Start" eine steigende Flanke aufweisen. |
|
|
[4] bis [6] und ab [8] | Wenn die Istposition innerhalb der konfigurierten Fensterbreite ist, wird die Rückmeldung "In Position" gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. Mit dem Deaktivieren des Sollapplikationsmodus wird die Meldung zurückgenommen. | PE 1:7 |
|